-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Rozmiar | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Czynnik roboczy | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
Wersja | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
Napięcie | *PLEASE DELETE* |
Wielkość filtra | *PLEASE DELETE* |
Typ pompy próżniowej | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
Grzałka | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
Technika pomiarowa | *PLEASE DELETE* |
Dane uzupełniające | Viton |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3412824 FAM 45 M 2 A 10 R H C1 AC1 4 V EN
Informacja o produkcie
PL
(0.14 MB)
3412824 FAM 45 M 2 A 10 R H C1 AC1 4 V EN
Informacja o produkcie
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Broszura produktowa
PL
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Broszura produktowa
EN
(2.9 MB)