CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012

Numer części
3428458
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
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia
Seria CX 2/2-drogowy
Funkcja przełączania CX NC
Ciśnienie nominalne – CX 0–64 bar
Wielkość nominalna DN CX 10
Rozmiar złącza CX G 1/2
Materiał obudowy CX Mosiądz
Uszczelka, statyczna FPM
Uszczelka, dynamiczna FPM
Uszczelka gniazda zaworu PTFE
Kod modelu CX CX06 (2/2 - F)
Oprawa montażowa CX Bez oprawy montażowej
Monitoring pozycji przełączania CX Bez wyświetlacza poz. przełączania
Przesterowanie ręczne CX Bez przesterowania ręcznego

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa PL

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0.8 MB)