-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
---|---|
Seria CX | 2/2-drogowy |
Funkcja przełączania CX | NC |
Ciśnienie nominalne – CX | 0–20 bar |
Wielkość nominalna DN CX | 20 |
Rozmiar złącza CX | G 1 |
Materiał obudowy CX | Mosiądz |
Wartość Kv, CX, bezp. dział. [m³/h] | 7 |
Napięcie elektromagnesu głównego [V] | 24V DC |
Pobór mocy [W] | 34 |
Połączenie elektryczne, elektromagnes główny | Z GSD EN 175301-803 (WS) |
Uszczelka, statyczna | FPM |
Uszczelka, dynamiczna | PTFE |
Uszczelka gniazda zaworu | FPM |
Kod modelu CX | CX02 (2/2 - D) |
Oprawa montażowa CX | Bez oprawy montażowej |
Monitoring pozycji przełączania CX | Bez wyświetlacza poz. przełączania |
Przesterowanie ręczne CX | Bez przesterowania ręcznego |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Broszura produktowa
PL
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Broszura produktowa
EN
(0.54 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.8 MB)