-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Projekt | Kaseta |
---|---|
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Metryczny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Rozmiar nom. | 12 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 5 - 15 |
Rodzina produktów | DWM12120R |
Qmax zaworów [l/min] | 150 |
Gniazdo | 12130 |
Typ regulacji | Bez regulacji |
Standard | Waga ciśnieniowa |
Różn. ciśnień sterowania [bar] | 7 |
Wersja | Tłumione, bez otworu odciążającego |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DWM12130R Pressure Compensator
Broszura produktowa
PL
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Broszura produktowa
EN
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Broszura branżowa
PL
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Broszura branżowa
EN
(0.29 MB)