-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3456094 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Typ izolacji | Metryczny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 300 |
Oznaczenie obiektu | MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L) |
Rozmiar nom. | 6 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 20 |
Rodzina produktów | MAV |
Qmax zaworów [l/min] | 20 |
Gniazdo | Gniazdo MAV-M14X1.5 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Zawór rozruchowy silnika |
Ciśnienie zamykania [bar] | 6 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)