-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3490495 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | UNF |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | WK08C-01-C-N-M |
Rozmiar nom. | 8 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 19 |
Cewka | Bez cewki |
Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 350 |
Typ elementu złącznego | Bez cewki |
Rodzina produktów | WK08C |
Qmax zaworów [l/min] | 19 |
Gniazdo | FC08-3 |
Seria zaworu | WK08C-01-M |
Sterowanie | Magnetyczny |
Zasada działania | Zawór kierunkowy 3/2 |
Przesterowanie ręczne | Brak |
Model | Standard |
Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa
EN
(0 MB)
Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa
PL
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa
EN
(1.68 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa
EN
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Informacja o produkcie
PL
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Informacja o produkcie
EN
(0 MB)