-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3493369 |
---|---|
Projekt | Montaż na kolektorze |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 320 |
Oznaczenie obiektu | VP-RP10 35 S01/N |
Rozmiar nom. | 10 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 50 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 3,5 |
Rodzina produktów | VP-RP10 |
Qmax zaworów [l/min] | 50 |
Gniazdo | ISO 5781-08-10-0-00 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Współczynnika pilota | 2,7 |
Zasada działania | Zawór zwrotny sterowany pilotem |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)
VP-RP10 Check Valve
Broszura produktowa
PL
(0.32 MB)
VP-RP10 Check Valve
Broszura produktowa
EN
(0.32 MB)