-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3525566 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | UNF |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DW12P-22-C-N-140 |
Rozmiar nom. | 12 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 4 - 12 |
Rodzina produktów | DW12P |
Qmax zaworów [l/min] | 100 |
Gniazdo | FC12-4 |
Typ regulacji | Bez regulacji |
Standard | Waga ciśnieniowa |
Różn. ciśnień sterowania [bar] | 10 |
Wersja | Tłumione, bez otworu odciążającego |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3525566 DW12P 22 C N 140 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)
3525566 DW12P 22 C N 140 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Broszura produktowa
PL
(0.29 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Broszura produktowa
EN
(0.29 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Broszura produktowa
PL
(0.65 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Broszura produktowa
EN
(0.65 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Broszura branżowa
PL
(0.29 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Broszura branżowa
EN
(0.29 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Broszura branżowa
PL
(0.65 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Broszura branżowa
EN
(0.65 MB)