-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Numer części | 3539302 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | UNF |
Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DR08P-01-C-N-090H |
Rozmiar nom. | 8 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 6 - 62 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 6 - 345 |
Rodzina produktów | DR08P |
Qmax zaworów [l/min] | 60 |
Gniazdo | FC08-3 |
Typ regulacji | Ręczny |
Standard | Ciśnieniowy zawór sterowania |
Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
Wersja | Brak |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa
PL
(0.22 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa
EN
(0.22 MB)