-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3541091 |
---|---|
Projekt | Montaż na kolektorze |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | VP-DBP10 350V S01/V |
Rozmiar nom. | 10 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 3,5 - 350 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór grzybkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 3.5 - 350 |
Rodzina produktów | VP-DBP10 |
Qmax zaworów [l/min] | 400 |
Gniazdo | ISO 6264-08-13-*-97 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Standard | Zawór zwalniający |
Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
Wersja | Brak |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa
PL
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa
EN
(0.43 MB)