-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
---|---|
Seria CX | 2/2-drogowy |
Ciśnienie nominalne – CX | 5–64 bar |
Wielkość nominalna DN CX | 15 |
Rozmiar złącza CX | G 1 |
Materiał obudowy CX | Stal nierdzewna V2A / 1.4305 |
Wartość Kv, CX, bezp. dział. [m³/h] | 8,3 |
Uszczelka, statyczna | FPM |
Kod modelu CX | CX DBV |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Informacja o produkcie
PL
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Informacja o produkcie
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Broszura produktowa
PL
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Broszura produktowa
EN
(2.69 MB)