-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3586934 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | Metryczny |
Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DZM12131PE-01-C-N-350V |
Rozmiar nom. | 12 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 5 - 350 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 5 - 350 |
Rodzina produktów | DZM12131PE |
Qmax zaworów [l/min] | 200 |
Gniazdo | 12131 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Standard | Ciśnieniowy zawór sekwencyjny |
Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
Wersja | Brak |
Dodatkowa funkcja | Ze złączem rozprężającym |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3586934 DZM12131PE 01 C N 350V EN
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)
3586934 DZM12131PE 01 C N 350V EN
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Broszura produktowa
EN
(0 MB)