-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Filtr wstępny | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Rozmiar | 1 wkład IX, ~2,2 l/min |
Typ | Mobilny |
Typ pompy | Pompa zębata z silnikiem |
Napięcie | 400V-50Hz-3Ph |
Wskaźnik zabrudzenia | VM 2 BM.1 |
Urządzenia pomiarowe | Bez |
Dane uzupełniające | Wąż P z gwintem wkręcanym 5 m |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.14 MB)
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Broszura produktowa
PL
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Broszura produktowa
EN
(2.9 MB)