-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3719992 |
---|---|
Projekt | Płyty wielowarstwowe |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 320 |
Oznaczenie obiektu | ZW-DW10-01-PAB-4-V |
Rozmiar nom. | 10 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 4 - 8 |
Rodzina produktów | ZW-DW10 |
Qmax zaworów [l/min] | 100 |
Gniazdo | ISO 4401-05-04-0-05 |
Typ regulacji | Bez regulacji |
Zawór pozycyjny | 2-drogowy kompensator ciśnieniowy |
Standard | Waga ciśnieniowa |
Różn. ciśnień sterowania [bar] | 4 |
Wersja | Brak |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Informacja o produkcie
PL
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Informacja o produkcie
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa
PL
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa
EN
(2.49 MB)