-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3745619 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | Metryczny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 420 |
Oznaczenie obiektu | RSM10121-01-C-N-5-H420V |
Rozmiar nom. | 10 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 240 - 420 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 60 |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 27 - 420 |
Rodzina produktów | RSM10121 |
Qmax zaworów [l/min] | 60 |
Gniazdo | 10121 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Współczynnika pilota | 5 |
Zasada działania | Zawór równoważący |
Rozdzielczość | 20 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3745619 RSM10121 01 C N 5 H420V EN
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)
3745619 RSM10121 01 C N 5 H420V EN
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)
RSM10121 Counterbalance Valve
Broszura produktowa
PL
(1.03 MB)
RSM10121 Counterbalance Valve
Broszura produktowa
EN
(1.03 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Broszura produktowa
PL
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Broszura produktowa
EN
(0.59 MB)