-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSA |
Wielkość nom. FSA/FSK | 254 |
Materiał, o-ring / tarcza uszczelniająca | NBR |
Uszczelka / o-ring | 0 |
Geometria rury | Okrągły |
Materiał rury | Szkło |
Dodatkowa funkcja (+ śruba banjo) | Bez |
Materiał, złącze, FSA | PA |
Materiał, rama, FSA | Aluminium |
Płyta kontrastowa | Neutralny |
Śruba mocująca, FSA | M12 |
Nakrętka montażowa | Z (nakrętka moc.) |
Ochrona powierzchni | Stal, ocynkowana (śr. + nakrętka) |
Ciśnienie nominalne [bar] | 0,5 |
Ciśnienie nominalne [MPa] | 0,05 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Broszura produktowa
PL
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Broszura produktowa
EN
(0.55 MB)