-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Rozmiar | PVV103-1 |
---|---|
Zakres ustawień | 20–250 |
Przemieszczenie | 32 |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy ISO Ø100 4-otworowy |
Wał | Wał z wpustem ISO Ø25 mm |
Uszczelnienia | NBR |
Kontroler | 2-st.press. adj.1st.fixed |
Położenie, porty 1 | Promieniowy |