-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3851443 |
---|---|
Oznaczenie obiektu | KHZF6-20-1112-16X-A |
Projekt | KHZF6 |
Wielkość nominalna DN | 20 |
Typ złącza | Złącze kołnierzowe |
Oznaczenie połączenia/kołnierza | Kołnierz SAE |
Materiał obudowy, zawór kulowy | Stal |
Kod materiału | Stal-stal-POM-NBR |
Ochrona powierzchni | Ocynkowana |
Wygląd dźwigni | Dźwignia wykorbiona |
Ciśnienie nominalne | 420 |
Ciśnienie nominalne | 42 |
Ciśnienie nominalne | 6000 |
Sterowanie | Dźwignia ręczna |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Otwory mocujące | Bez otworów mocujących |
Blokada | Bez blokady |
Monitoring pozycji przełączania | Bez monitoringu poz. przełączania |
Połączenie | Bez połączenia BV |