-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 4025835 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | Metryczny |
Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DLM12121P-01-C-N-20-350V |
Rozmiar nom. | 12 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 5 - 350 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór grzybkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 5 - 350 |
Rodzina produktów | DLM12121P |
Qmax zaworów [l/min] | 200 |
Gniazdo | 12121 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Standard | Zawór ładowania akumulatora |
Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
Wersja | Różnica ciśnienia przełączania 20% |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4025835 DLM12121P 01 C N 20 350V EN
Informacja o produkcie
PL
(0.2 MB)
4025835 DLM12121P 01 C N 20 350V EN
Informacja o produkcie
EN
(0.2 MB)