FPU-2-800/1000FH6K *

Numer części
4029954
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
Preferowane modele Nie
Seria FPU-2
Model Standardowa konstrukcja
Adapter G Bez adaptera G
Osłona ochronna Osłona ochronna
Typ osłony ochronnej Aluminium, HYDAC
Akcesoria FPU Brak akcesoriów
Maks. wyświetlenie manometru 1 1000
Liczba manometrów 1
Typ manometru 1 Analogowy
Jednostka manometru 1 bar-psi
Min. wyświetlenie manometru 1 0
Liczba reduktorów ciśnienia (PR) 0,0
Liczba węży ładowania 1
Typ węża Wąż do wysokiego ciśnienia
Zakres wskazań miernika 0 - 1000 barów (- wersja wysokociśnieniowy 14 500 psi)
Długość węża 6 - 0