-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Ciecz | Do standardowych olejów mineralnych |
---|---|
Format kodu ISO | ISO4406:(1991) NAS 1638 |
Zakres lepkości ciśnienia | 2 patrz arkusz danych |
Gniazdko elektryczne | Ethernet (IEEE 802.3 TCP/IP) |
Standard | EN 61000-6-2:2005 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4169675 CS2130 1 U 2 5 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.23 MB)
4169675 CS2130 1 U 2 5 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Broszura produktowa
PL
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Broszura produktowa
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Broszura produktowa
PL
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Broszura produktowa
EN
(0.8 MB)