-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 4229804 |
---|---|
Oznaczenie obiektu | KHN-Rp1/2-3333-18X-E-3.057 |
Projekt | KHN |
Wielkość nominalna DN | 16 |
Typ złącza | Gwint żeński |
Oznaczenie połączenia/kołnierza | Rp |
Materiał obudowy, zawór kulowy | Stal nierdzewna |
Kod materiału | Stal nierdzewna-st.n.-PTFE-FKM/PTFE |
Ochrona powierzchni | Bez |
Wygląd dźwigni | Dźwignia wykorbiona |
Ciśnienie nominalne | 40 |
Ciśnienie nominalne | 4 |
Ciśnienie nominalne | 580 |
Sterowanie | Dźwignia ręczna |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Otwory mocujące | Bez otworów mocujących |
Blokada | Bez blokady |
Monitoring pozycji przełączania | Z mech. przełącznikiem ograniczającym |
Połączenie | Bez połączenia BV |