-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Moment dokręcania, śruba | 12 Nm |
---|---|
Zastosowanie, zacisk | Mocowanie rury |
Odporność na temperaturę, zacisk | od -60 do +180°C |
Rozmiar DIN 3015 | Rozmiar 6 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media