-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Projekt | Montaż na kolektorze |
---|---|
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Rozmiar nom. | 6 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 50 |
Cewka | 24 VDC |
Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 350 |
Typ elementu złącznego | Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1 |
Rodzina produktów | 4WE 6 G |
Qmax zaworów [l/min] | 50 |
Gniazdo | ISO 4401-03-02-0-05 |
Konstrukcja cewki | 50-2345 |
Seria zaworu | 4WE 6 G |
Sterowanie | Magnetyczny |
Zasada działania | Zawór kierunkowy 4/3 |
Przesterowanie ręczne | Tak |
Model | Standard |
Typ, przesterowanie ręczne | Ukryty przesterowanie ręczne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Broszura produktowa
PL
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Broszura produktowa
EN
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Informacja o produkcie
PL
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Informacja o produkcie
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Broszura produktowa
PL
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Broszura produktowa
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa
EN
(0 MB)