-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
---|---|
Seria CX | 2/2-drogowy moduł |
Funkcja przełączania CX | NC |
Ciśnienie nominalne – CX | 0–64 bar |
Wielkość nominalna DN CX | 15 |
Rozmiar złącza CX | G 1 |
Materiał obudowy CX | Mosiądz |
Uszczelka, statyczna | FPM |
Uszczelka, dynamiczna | FPM |
Uszczelka gniazda zaworu | PTFE |
Kod modelu CX | CX06M (2/2 - F) |
Monitoring pozycji przełączania CX | Bez wyświetlacza poz. przełączania |
Przesterowanie ręczne CX | Bez przesterowania ręcznego |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6179-00001.jpg)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa
PL
(0.53 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6179-00001.jpg)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa
EN
(0.53 MB)