-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 4258214 |
---|---|
Projekt | Płyty wielowarstwowe |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | ZW-SDR16-70-AAB-N |
Rozmiar nom. | 16 |
Zasada działania | Zawór dławiący z kontrolą przepływu wstecznego |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres strumienia objętości [l/min] | 0 - 300 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,4 |
Rodzina produktów | ZW-SDR16 |
Rodzina produktów Q [l/min] | 0 - 300 |
Qmax zaworów [l/min] | 300 |
Gniazdo | ISO 4401-07-07-0-05 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Zawór pozycyjny | Dławienie na odpływie w porcie A i B |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4258214 ZW SDR16 70 AAB N EN
Informacja o produkcie
PL
(0.22 MB)
4258214 ZW SDR16 70 AAB N EN
Informacja o produkcie
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Broszura produktowa
PL
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Broszura produktowa
EN
(1.7 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)