-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Rozmiar | PVV102-1 |
---|---|
Zakres ustawień | 15-50 |
Przemieszczenie | 20 |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Kołnierz montażowy | ISO mounting flange Ø100 4-hole |
Wał | ISO keyed shaft Ø25mm |
Uszczelnienia | NBR |
Kontroler | Without |
Położenie, porty 1 | Radial |