-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 4290242 |
---|---|
Projekt | Montaż na kolektorze |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | 4WE 10 Y A01-24DG/V |
Rozmiar nom. | 10 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 160 |
Cewka | 24 V DC |
Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 350 |
Typ elementu złącznego | Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1 |
Rodzina produktów | 4WE 10 Y |
Qmax zaworów [l/min] | 160 |
Gniazdo | ISO 4401-05-04-0-05 |
Konstrukcja cewki | 75-3164 |
Seria zaworu | 4WE 10 Y |
Sterowanie | Magnetyczny |
Zasada działania | Zawór kierunkowy 4/2 |
Przesterowanie ręczne | Tak |
Model | Standard |
Typ, przesterowanie ręczne | Ukryty przesterowanie ręczne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Broszura produktowa
PL
(2.03 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Broszura produktowa
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Broszura produktowa
PL
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Broszura produktowa
EN
(1.6 MB)