-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 4292262 |
---|---|
Projekt | Montaż na kolektorze |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 320 |
Oznaczenie obiektu | 4WE 6 D-OF A08-24DG/N |
Rozmiar nom. | 6 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 40 |
Cewka | 24 V DC |
Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 320 |
Typ elementu złącznego | Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1 |
Rodzina produktów | 4WE 6 D 08 |
Qmax zaworów [l/min] | 40 |
Gniazdo | ISO 4401-03-02-0-05 |
Konstrukcja cewki | 50-2345 |
Seria zaworu | 4WE 6 D 08 |
Sterowanie | Magnetyczny |
Zasada działania | Zawór kierunkowy 4/2 |
Przesterowanie ręczne | Tak |
Model | 8 W |
Typ, przesterowanie ręczne | Ukryty przesterowanie ręczne |
Model | Z zatrzaskiem |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media