-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 4293055 |
---|---|
Projekt | Montaż na kolektorze |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 320 |
Oznaczenie obiektu | 4WE 6 J A08-24DO/V |
Rozmiar nom. | 6 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 60 |
Cewka | 24 V DC |
Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 320 |
Typ elementu złącznego | Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1 |
Rodzina produktów | 4WE 6 J 08 |
Qmax zaworów [l/min] | 60 |
Gniazdo | ISO 4401-03-02-0-05 |
Konstrukcja cewki | 50-2345 |
Seria zaworu | 4WE 6 J 08 |
Sterowanie | Magnetyczny |
Zasada działania | Zawór kierunkowy 4/3 |
Przesterowanie ręczne | Tak |
Model | 8 W |
Typ, przesterowanie ręczne | Ukryty przesterowanie ręczne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Broszura produktowa
PL
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Broszura produktowa
EN
(1.23 MB)