-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 4303308 |
---|---|
Projekt | PA |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | S |
Rodzaj sterowania | 1 |
Pmax [bar] | 320 |
Oznaczenie obiektu | 4WE 6 D-OF A08-24DO/V |
Rozmiar nom. | 6 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | B |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0.0 - 80.0 |
Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 320 |
Typ elementu złącznego | G |
Rodzina produktów | 4WE 6 D |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media