-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
---|---|
Seria CX | 2/2-drogowy |
Funkcja przełączania CX | NC |
Ciśnienie nominalne – CX | 0–64 bar |
Wielkość nominalna DN CX | 10 |
Rozmiar złącza CX | G 1/2 |
Materiał obudowy CX | Mosiądz |
Uszczelka, statyczna | FPM |
Uszczelka, dynamiczna | QR + Z80 |
Uszczelka gniazda zaworu | PTFE |
Kod modelu CX | CX06 (2/2 - F) |
Oprawa montażowa CX | Bez oprawy montażowej |
Monitoring pozycji przełączania CX | Bez wyświetlacza poz. przełączania |
Przesterowanie ręczne CX | Bez przesterowania ręcznego |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.8 MB)
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa
PL
(0.86 MB)
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa
EN
(0.86 MB)