-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Kod starego modelu | HRGS 2 S 22 PP ST M BL |
---|---|
Moment dokręcania, śruba | 12 Nm |
Zastosowanie, zacisk | Przewód + mocowanie węża |
Odporność na temperaturę, zacisk | od -30 do +90°C |
Rozmiar DIN 3015 | Rozmiar 2 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
443535 HRGS 2 A 22 PP ST M BL EN
Informacja o produkcie
PL
(0.2 MB)
443535 HRGS 2 A 22 PP ST M BL EN
Informacja o produkcie
EN
(0.2 MB)