-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Dane uzupełniające | Bez |
---|---|
Uszczelka | EPDM |
Filtr | Filtr ochronny (25µm-FMM-P) |
Wersja CS | ISO/SAE/NAS,z wyświetlaczem(EPDM) |
Interfejs analogowy | 4 to 20mA |
Dodatkowy czujnik | AquaSensor(AS3000) |
Wersja modułu | FMM-P-M |
Hydroakumulator | 0 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4443614 FMM P M 1 CS1321 A AS35 0 1 0 000 EN
Informacja o produkcie
PL
(0 MB)
4443614 FMM P M 1 CS1321 A AS35 0 1 0 000 EN
Informacja o produkcie
EN
(0 MB)
Professional fluid monitoring
Broszura produktowa
PL
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Broszura produktowa
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Broszura produktowa
EN
(0 MB)