-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 4550539 |
---|---|
Projekt | Płyty wielowarstwowe |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | ZW-RV10-D01-P-0,5-N |
Rozmiar nom. | 10 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 100 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,5 |
Rodzina produktów | ZW-RV10 |
Qmax zaworów [l/min] | 100 |
Gniazdo | ISO 4401-05-04-0-05 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zawór pozycyjny | Przepływ powrotny P |
Zasada działania | Zawór zwrotny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4550539 ZW RV10 D01 P 05 N EN
Informacja o produkcie
PL
(0.24 MB)
4550539 ZW RV10 D01 P 05 N EN
Informacja o produkcie
EN
(0.24 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa
PL
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa
EN
(2.49 MB)