W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Natężenie przepływu reakcyjne [l/min] | 40 |
| Zasada działania | Zawór odcinający węża |
| Typ regulacji | Narzędzie |
| Gniazdo | 12520 |
| Qmax zaworów [l/min] | 150 |
| Rodzina produktów | RBE-R3/4 |
| Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 150 |
| Rozmiar nom. | 12 |
| Oznaczenie obiektu | RBE-R3/4-X-40 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | Calowy |
| Numer części | 480328 |
| Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.