-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 554334 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Metryczny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 250 |
Oznaczenie obiektu | DWM12130Y-21-C-V-15 |
Rozmiar nom. | 12 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 15 - 22 |
Rodzina produktów | DWM12130Y |
Qmax zaworów [l/min] | 130 |
Gniazdo | 12130 |
Typ regulacji | Bez regulacji |
Standard | Waga ciśnieniowa |
Różn. ciśnień sterowania [bar] | 15 |
Wersja | Nietłumione, bez otworu odciążającego |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
554334 DWM12130Y 21 C V 15 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)
554334 DWM12130Y 21 C V 15 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)
DWM12130Y Pressure Compensator
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
DWM12130Y Pressure Compensator
Broszura produktowa
EN
(0 MB)