-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 558198 |
---|---|
Oznaczenie obiektu | KHM3S-100-1333-16X-BW-5211 |
Projekt | KHM3S |
Wielkość nominalna DN | 100 |
Typ złącza | Złącze spawane |
Oznaczenie połączenia/kołnierza | Spoina czołowa |
Standard | ASME B16.34 |
Materiał obudowy, zawór kulowy | Stal |
Kod materiału | Stal nierdzewna stal-PTFE-FKM/PTFE |
Ochrona powierzchni | Fosforanowana |
Wygląd dźwigni | Dźwignia wykorbiona |
Rozmiar klucza | Brak szczegółów |
Ciśnienie nominalne | 16 |
Ciśnienie nominalne | 1,6 |
Ciśnienie nominalne | 232 |
Sterowanie | Dźwignia ręczna |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Otwory mocujące | Bez otworów mocujących |
Blokada | Bez blokady |
Monitoring pozycji przełączania | Bez monitoringu poz. przełączania |
Połączenie | Bez połączenia BV |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.69 MB)
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.69 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
PL
(0.25 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
EN
(0.25 MB)