-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 562729 |
---|---|
Projekt | Montaż na kolektorze |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DLHSD-01X-21/250 |
Rozmiar nom. | 6 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 60 - 250 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 30 - 350 |
Rodzina produktów | DLHSD |
Qmax zaworów [l/min] | 30 |
Gniazdo | ISO 4401-03-02-0-05 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Standard | Zawór ładowania akumulatora |
Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
Wersja | Różnica ciśnienia przełączania 21% |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
562729 DLHSD 01X 21250 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.14 MB)
562729 DLHSD 01X 21250 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Zawór tłoczny hydroakumulatora
Broszura produktowa
PL
(0.35 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Broszura produktowa
EN
(0.34 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)