-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 700463 |
---|---|
Projekt | Rurociąg |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | RV-12-01.1/0-8 BAR |
Rozmiar nom. | 12 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 160 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 8 |
Rodzina produktów | RV-12 |
Qmax zaworów [l/min] | 160 |
Gniazdo | Przyłącze liniowe |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Zawór zwrotny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
700463 RV 12 0110 8 BAR EN
Informacja o produkcie
PL
(0.23 MB)
700463 RV 12 0110 8 BAR EN
Informacja o produkcie
EN
(0.23 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa
PL
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa
EN
(0.38 MB)