-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 702156 |
---|---|
Oznaczenie obiektu | KHNVN-G11/2-2233-12X |
Projekt | KHNVN |
Wielkość nominalna DN | 40 |
Typ złącza | Gwint żeński |
Oznaczenie połączenia/kołnierza | G |
Standard | DIN ISO 228 |
Materiał obudowy, zawór kulowy | Mosiądz |
Kod materiału | Mosiądz-mosiądz-PTFE-PTFE |
Ochrona powierzchni | Niklowana |
Wygląd dźwigni | Dźwignia wykorbiona |
Rozmiar klucza | SW08.2 |
Ciśnienie nominalne | 30 |
Ciśnienie nominalne | 3 |
Ciśnienie nominalne | 435 |
Sterowanie | Dźwignia ręczna |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Otwory mocujące | Bez otworów mocujących |
Blokada | Bez blokady |
Monitoring pozycji przełączania | Bez monitoringu poz. przełączania |
Połączenie | Bez połączenia BV |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.69 MB)
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS Niskociśnieniowe zawory kulowe
Broszura produktowa
PL
(0.34 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
PL
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
EN
(0.26 MB)