-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 705014 |
---|---|
Projekt | Rurociąg |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DV-08-01.5/0 |
Rozmiar nom. | 8 |
Zasada działania | Zawór dławiący |
Zasada działania | Zawór grzybkowy |
Zakres strumienia objętości [l/min] | 0 - 50 |
Rodzina produktów | DV-08 |
Rodzina produktów Q [l/min] | 0 - 50 |
Qmax zaworów [l/min] | 50 |
Gniazdo | Przyłącze liniowe |
Typ regulacji | Ręczny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
705014 DV 08 0150 EN
Informacja o produkcie
PL
(0 MB)
705014 DV 08 0150 EN
Informacja o produkcie
EN
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Broszura produktowa
EN
(0 MB)