-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 705363 |
---|---|
Projekt | Montaż na kolektorze |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DVP-25-01.1 |
Rozmiar nom. | 25 |
Zasada działania | Zawór dławiący |
Zasada działania | Zawór grzybkowy |
Zakres strumienia objętości [l/min] | 0 - 300 |
Rodzina produktów | DVP-25 |
Rodzina produktów Q [l/min] | 0 - 300 |
Qmax zaworów [l/min] | 300 |
Gniazdo | MONTAŻ NA PŁYCIE |
Typ regulacji | Ręczny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
705363 DVP 25 011 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)
705363 DVP 25 011 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Broszura produktowa
PL
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Broszura produktowa
EN
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Informacja o produkcie
PL
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Informacja o produkcie
EN
(0 MB)