-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 705850 |
---|---|
Projekt | Rurociąg |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | RV-40-01.1/0 |
Rozmiar nom. | 40 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 600 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,5 |
Rodzina produktów | RV-40 |
Qmax zaworów [l/min] | 600 |
Gniazdo | Przyłącze liniowe |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Zawór zwrotny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
705850 RV 40 0110 EN
Informacja o produkcie
PL
(0 MB)
705850 RV 40 0110 EN
Informacja o produkcie
EN
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa
EN
(0 MB)