-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 705859 |
---|---|
Projekt | Rurociąg |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | RV-06-30.1/0 |
Rozmiar nom. | 6 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 20 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,5 |
Rodzina produktów | RV-06 |
Qmax zaworów [l/min] | 20 |
Gniazdo | Przyłącze liniowe |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Zawór zwrotny |
Model | Stal nierdzewna |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
705859 RV 06 3010 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.23 MB)
705859 RV 06 3010 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.23 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa
EN
(0 MB)