-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 705931 |
---|---|
Projekt | Montaż na kolektorze |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | RVP-10-01.1 |
Rozmiar nom. | 10 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 70 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,5 |
Rodzina produktów | RVP-10 |
Qmax zaworów [l/min] | 70 |
Gniazdo | MONTAŻ NA PŁYCIE |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Zawór zwrotny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
705931 RVP 10 011 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.22 MB)
705931 RVP 10 011 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.22 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa
EN
(0 MB)