-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 706341 |
---|---|
Projekt | Montaż na kolektorze |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DRVP-20-12.2 |
Rozmiar nom. | 20 |
Zasada działania | Zawór dławiący z kontrolą przepływu wstecznego |
Zasada działania | Zawór grzybkowy |
Zakres strumienia objętości [l/min] | 0 - 300 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,5 |
Rodzina produktów | DRVP-20 |
Rodzina produktów Q [l/min] | 0 - 300 |
Qmax zaworów [l/min] | 300 |
Gniazdo | MONTAŻ NA PŁYCIE |
Typ regulacji | Narzędzie z nakrętką kołpakową |
Model | Powierzchnia ZnNi |
Dodatkowa funkcja | Wrzeciono przepustnicy precyzyjnej |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
706341 DRVP 20 122 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.23 MB)
706341 DRVP 20 122 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.23 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Broszura produktowa
PL
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Broszura produktowa
EN
(0.47 MB)