-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 710097 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | RBE-R3/8-X-25 |
Rozmiar nom. | 8 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 50 |
Rodzina produktów | RBE-R3/8 |
Qmax zaworów [l/min] | 50 |
Gniazdo | 08520 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Zasada działania | Zawór odcinający węża |
Natężenie przepływu reakcyjne [l/min] | 25 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
710097 RBE R38 X 25 EN
Informacja o produkcie
PL
(0 MB)
710097 RBE R38 X 25 EN
Informacja o produkcie
EN
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Broszura produktowa
EN
(0 MB)