-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 710126 |
---|---|
Projekt | Zawory z wkładem (logiczne) |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | WVE-R1/4-010 (+PUR) * |
Rozmiar nom. | 5 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 20 |
Rodzina produktów | WVE-R1/4 |
Qmax zaworów [l/min] | 20 |
Gniazdo | 05030 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Przepustnica |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
710126 WVE R14 010 PUR EN
Informacja o produkcie
PL
(0.2 MB)
710126 WVE R14 010 PUR EN
Informacja o produkcie
EN
(0.2 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Broszura produktowa
PL
(0.31 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Broszura produktowa
EN
(0.31 MB)