-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 710133 |
---|---|
Projekt | Rurociąg |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | WVT-6S-1-VERZINKT |
Rozmiar nom. | 6 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 12 |
Rodzina produktów | WVT-6 |
Qmax zaworów [l/min] | 12 |
Gniazdo | Przyłącze liniowe |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Przepustnica |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Broszura produktowa
PL
(0.41 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Broszura produktowa
EN
(0.41 MB)